Optimice el control de los hornos rotativos con los instrumentos de medición de Emerson
Mejore la visibilidad y el control en todas las operaciones de los hornos rotativos con la instrumentación de medición de Emerson. Un caudal de gas, una temperatura y una presión fiables ayudan a los operadores a gestionar con mayor confianza la prerreducción, la calcinación, el secado y el acondicionamiento térmico de las materias primas del proceso. Las soluciones de Emerson contribuyen a un funcionamiento más seguro, a condiciones de proceso más estables, a una menor pérdida de energía y a una calidad constante de los materiales en la producción de acero ecológico a base de carbón.