Medición de nivel para silos de áridos y rocas en el procesamiento de carbón

Mida con precisión los niveles en silos de áridos y rocas para asegurar que la capacidad esté disponible según sea necesaria para la producción.

Level Measurement for Aggregate and Rock Silos in Coal Processing

Monitorización del nivel del silo con tecnologías de radar y detección puntual de nivel

A medida que se criba el carbón, los materiales adicionales se desvían a un silo separado. Los áridos y las rocas crean una superficie muy irregular, lo que hace que la medición del nivel sea un desafío. Es importante que los operadores conozcan la capacidad de almacenamiento disponible del silo para evitar las interrupciones del proceso.