Monitorización de nivel continuo con tecnología de radar sin contacto
La arcilla de bentonita se almacena en silos antes de su procesamiento. La bentonita genera una gran cantidad de polvo durante el proceso de llenado y tiende a adherirse a las paredes del silo, creando una acumulación irregular y formación de huecos. Debido a que la bentonita es una materia prima esencial para el proceso de producción, es importante cuantificar la cantidad de inventario disponible en el silo para garantizar la producción continua.