Monitorice continuamente los niveles de los contenedores con tecnologías de radar
Los contenedores de minerales finos forman parte de un proceso de tamizado. Los materiales se introducen en los contenedores y se filtran a través de los tamices hasta llegar a los sistemas de transporte. El tamaño de las partículas varía, pero tiende a ser rocas pequeñas y polvo. Los contenedores se utilizan como un pico para el proceso, por lo que es posible que el contenido no se mueva hasta que sea necesario. En ese momento, el cambio de nivel puede ser rápido a medida que el contenedor se vacía en las cintas transportadoras. El contenedor tiene abundante polvo en su interior y es de superficie irregular, algo que plantea desafíos para medir con precisión los niveles de material. Además, los cambios de nivel pueden ser rápidos para las partes de llenado y vaciado de la secuencia.