Monitorización fiable con instrumentos de medición de nivel que no se ven afectados por el polvo y las acumulaciones
El polvo de hierro se almacena en un silo antes de mezclarlo con la arcilla de bentonita o de dolomita y la piedra caliza en el tambor de aglomeración. El polvo de hierro genera polvo pesado durante el proceso de llenado y tiende a adherirse a las paredes del silo, lo que crea huecos y acumulaciones. Al ser un material crítico para el proceso, los usuarios intentan controlar y monitorizar el nivel real en el silo, a fin de evitar paradas del proceso.