Monitorización continua de nivel con tecnologías puntuales de nivel y por radar
La piedra caliza es transportada a la planta desde la mina y pasa por trituración primaria y cribado. El aplastamiento y la clasificación de la cal puede generar una gran cantidad de materia en partículas, o polvo. Este material se recoge en varios puntos del proceso para minimizar su liberación en las emisiones de la planta. El polvillo del polvo recogido es muy seco, fino y liviano, lo que dificulta realizar mediciones precisas del material.