Medición de nivel en aplicaciones de lixiviación​

Mejore la eficiencia de la lixiviación y la visibilidad del proceso mediante una medición de nivel fiable en las operaciones de lixiviación en pilas.

Heap Leaching - Level Measurement

Información general sobre la aplicación​

La lixiviación en pilas se utiliza para extraer minerales valiosos mediante la aplicación de soluciones químicas sobre pilas de mineral. La medición de nivel fiable ayuda a monitorizar la distribución de ácido, detectar inundaciones y líneas obstruidas, y mejorar la visibilidad en grandes instalaciones de plataformas de lixiviación. La monitorización inalámbrica permite reducir los requisitos de cableado y simplificar la implementación en áreas remotas.​

 

Desafíos clave

  • Detección de inundaciones, de líneas obstruidas y de alteraciones del proceso en grandes plataformas de lixiviación.​
  • Instalación y mantenimiento de la instrumentación en largas distancias y terrenos difíciles.​

  • Monitoriza la distribución de ácido en todas las operaciones de lixiviación en pilas.​
  • Ayuda a detectar líneas obstruidas, inundaciones y riesgos de inestabilidad de la plataforma.​
  • Permite la monitorización remota en grandes sitios, al mismo tiempo que reduce el cableado y las inspecciones en el campo.​

  • Radar sin contacto para la medición fiable en condiciones de niebla y vapor​
  • Radar de onda guiada para la monitorización continua de los líquidos del proceso​
  • Medición inalámbrica de nivel para simplificar la implementación en campos de lixiviación remotos​

Preguntas frecuentes​

La medición de nivel ayuda a monitorizar las soluciones de lixiviación, la distribución de ácido y las condiciones del proceso en todas las operaciones de lixiviación en pilas. También puede ayudar a identificar inundaciones y líneas obstruidas antes de que afecten la producción.​

Proporciona visibilidad sobre las condiciones críticas del proceso que afectan la recuperación de metal, la eficiencia operativa y la seguridad del sitio.​

La instrumentación inalámbrica reduce la necesidad de excavar zanjas, de cableado y de infraestructura adicional en las grandes instalaciones de lixiviación en pilas.​

La medición fiable ayuda a los operadores a monitorizar la distribución de la solución e identificar condiciones que podrían reducir el rendimiento de recuperación.​

El radar inalámbrico sin contacto y el radar inalámbrico de onda guiada se utilizan habitualmente, según si la aplicación requiere medición continua de superficie o monitorización de interfaz/proceso.​

Las grandes instalaciones mineras a menudo hacen que el cableado tradicional resulte costoso y difícil de instalar. Las tecnologías inalámbricas pueden simplificar la implementación y mejorar la visibilidad del proceso.​