Monitorización continua con tecnología de radar y detección de nivel puntual
La sal de roca se carga en camiones o vagones de tren para su envío a los consumidores de distintas industrias. Esta puede ser una aplicación de movimiento rápido, ya que el contenedor de carga se llena y vacía rápidamente, lo que hace que la monitorización de materiales confiable sea un desafío.