Evite costosas interrupciones con tecnologías por radar y puntuales de nivel
Después de la calcinación, la cal viva sale del horno en trozos, granos y polvo. La cal viva, tanto en polvo como en granular, se almacena en silos antes de su envío para diversas aplicaciones. Tanto el polvo como los gránulos de cal viva generan una gran cantidad de polvo durante el proceso de llenado y vaciado. También tiende a ser pegajoso, creando huecos y acumulación en las paredes de los silos. Los operadores deben monitorizar y controlar el nivel real del material que permanece en el silo para evitar interrupciones de los cronogramas de entrega o del proceso de producción.