Monitorización de nivel en tanques de electroobtención

El nivel bajo de los tanques afecta a la producción de cátodos y aumenta el riesgo de explosión

Copper production line

La monitorización inalámbrica de nivel ayuda a mantener la seguridad y el funcionamiento

Algunos fallos (por ejemplo, fugas en la válvula) pueden reducir el nivel de los tanques de electroobtención, lo que tiene un fuerte impacto en la producción de los catódos y en su calidad. Además, crea un riesgo de explosión debido a la alta concentración de hidrógeno. La monitorización inalámbrica de nivel en tanques de electroobtención es una solución fácil y rápida de instalar, sin cables, que le proporciona visibilidad total del nivel del tanque.