Eliminación eficaz de los metales preciosos reabsorbidos del carbón activado
Los tanques de elución son un componente vital en la industria minera para la recuperación continua de metales preciosos, como el oro. Estos tanques desempeñan un papel crucial y facilitan la separación de los metales preciosos del carbono o de la resina cargados. Los tanques de elución suelen ser recipientes cilíndricos equipados con elementos calefactores y agitadores para facilitar la desorción de metales preciosos a partir de partículas de carbono o de resina. Los operadores en los lugares mineros suelen enfrentar varios desafíos durante la operación de los tanques de elución. Algunos de estos problemas incluyen un control de temperatura ineficiente, una agitación inadecuada, una distribución de flujo desigual y dificultades en la monitorización de parámetros críticos, como el pH, para mantener un desempeño óptimo. Al aprovechar los instrumentos de medición de Emerson, los operadores mineros pueden aumentar su eficiencia, superar los desafíos operativos y garantizar una recuperación óptima de metales preciosos.