Recupere el calor residual y mejore la eficiencia del acero verde

Convierta los gases residuales calientes en energía interna limpia mediante mediciones fiables de caudal, temperatura, presión y agua.

A gas burner added to an old coal boiler for burning waste gas from metallurgical technology.

Optimice el desempeño de la caldera de calor residual con una mejor información del proceso

La fabricación de acero a base de carbón genera enormes volúmenes de gases de escape calientes, lo que supone tanto una pérdida de energía como una importante oportunidad para la descarbonización. Las calderas de calor residual recuperan esta energía térmica para generar energía limpia o vapor para uso interno. Los instrumentos de medición de Emerson proporcionan información fiable sobre caudal, temperatura, presión, gas y flujo de agua para ayudar a los operadores a optimizar el uso de las calderas, maximizar la recuperación de calor, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones en los exigentes procesos de acero verde.