Optimice el desempeño del reformador-secador con los instrumentos de Emerson
Los reformadores-secadores ayudan a proteger la producción de hierro reducido directo (DRI) al eliminar la humedad del circuito del gas reductor y al acondicionar el gas rico en hidrógeno y monóxido de carbono antes de que llegue al reformador o al horno de cuba. Los instrumentos de medición de Emerson proporcionan datos fiables de caudal, presión, temperatura y gases para ayudar a los operadores a mantener el gas seco y estable, detectar desviaciones en el proceso y apoyar la reducción eficiente del óxido de hierro. Estos instrumentos de medición pueden mejorar la visibilidad del manejo, del secado y de la circulación de gas, al mismo tiempo que contribuyen a un desempeño de la planta más seguro y consistente.