Proteja los activos críticos para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los procesos.
Los operadores de la unidad de tratamiento de aminas a menudo se enfrentan a problemas de corrosión debido al ácido carbónico. La corrosión puede dar lugar a la pérdida de contención, incidentes de salud y seguridad y a la pérdida de ingresos debido a fallos del activo. Las técnicas de inspección manual carecen de granularidad, y la monitorización intrusiva tradicional de la corrosión puede provocar condiciones de caudal asimétricas y obstáculos de caudal, lo que puede aumentar la turbulencia en el caudal de vapor a alta velocidad y acelerar las tasas de erosión más abajo. Los operadores pueden beneficiarse del uso de una solución de monitorización no intrusiva precisa, como los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount de Emerson, que pueden identificar rápidamente superficies de metal adelgazantes. Estos transmisores eliminan la necesidad de inspecciones manuales al proporcionar datos de integridad del activo en tiempo real, lo que permite a los operadores mejorar sus procedimientos de mantenimiento planificado, evitar paradas imprevistas y mejorar la seguridad operativa.