Optimización de las condiciones de proceso de cabeza
La corrosión de la cabeza de la torre de crudo se ha estudiado y documentada muy bien a lo largo de muchos años. La agresividad de los ataques de corrosión en el sistema de cabeza es una función de la cantidad de cloruro presente en el sistema. El lugar de más riesgo de fallas ocurre en el punto en el que se condensa la primera gota de ácido clorhídrico, porque este tiene un pH muy bajo, conocido como punto de rocío. Una estrategia de principio de mitigación de la corrosión ácida de cabeza de crudo es el tratamiento químico, ya que se puede hacer sobre la marcha sin necesidad de tiempo de parada. Usar los datos de corrosión en "tiempo real" de los sensores instalados en el sistema de tuberías de la cabeza de crudo proporciona entendimiento efectivo de la eficacia del programa de tratamiento químico de la cabeza; esto permite que el operador ajuste la dosis de tratamiento químico para estabilizar la corrosión y evitar interrupciones no planificadas o pérdida de contención. A la vez permite aumentar la vida útil del equipo de la planta y mejorar la seguridad del proceso.