Detección de gases y llamas en plantas de GNL

Soluciones de seguridad para la detección de gases y llamas para la industria de petróleo y gas

LNG Tanks at the Port of Barcelona

Detección rápida y fiable de gas y llamas

Se utilizan múltiples procesos para producir gas natural licuado (GNL), y todos implican la refrigeración del gas y su expansión para convertirlo en un líquido criogénico. Los derrames, las fugas y la posterior explosión representan riesgos en cada etapa operativa de la producción de GNL, desde la compresión y odorización hasta el almacenamiento y la distribución. Si bien el líquido criogénico no es inflamable, si el GNL se calienta y vaporiza en el aire, podría formar una nube creciente de metano y representar un riesgo de ignición. En una zona confinada, esto podría provocar una explosión. La presencia de refrigerantes también requiere la detección de gases tóxicos en las plantas de GNL para proteger al personal contra daños. Tanto los gases como las llamas, como el butano, el propano y el metano, deben detectarse en las áreas de almacenamiento, compresión y llenado. Debido a la alta inflamabilidad del gas, es crucial la detección rápida y fiable. Las soluciones de detección de gases y llamas de Rosemount™ son ideales para la monitorización y detección de fugas de gas y llamas en plantas de GNL.