Control de volumen confiable con sistema rentable de monitorización de tanques
El aceite de cocina usado (UCO) es una materia prima valiosa en la producción de biodiésel y otros combustibles ecológicos. El UCO puede plantear dificultades de almacenamiento y manipulación debido a la suciedad y al contenido de agua, y puede solidificarse a bajas temperaturas.
El sistema de monitorización de tanques Rosemount comprende instrumental de medición, componentes de red y software para la gestión de inventario confiable al almacenar aceite de cocina usado y otras materias primas para biocombustibles como grasa, sebo y FAME. El sistema conecta un rango de transmisores de nivel, temperatura y presión para encontrar la solución correcta para cada tanque y maneja los desafíos de medición como la variación de densidad, suciedad y vapor de agua. Una infraestructura de red eficiente que utiliza un único bus digital de datos por cable y/o comunicación inalámbrica permite un bajo costo de instalación. Además, el software del operador ofrece una visión general en tiempo real del inventario de tanques, lo que le permite eliminar la medición manual y aumentar el rendimiento.