Soluciones de medición de nivel para tanques separadores en dos fases

Soluciones de medición continua y puntual de nivel y de control para la industria del petróleo y gas

Level Measurement Solutions for Separator Vessels 2-phase Separation

Separación optimizada en 2 fases de fluidos de hidrocarburos

Un separador es un tanque en el que se permite que los fluidos de hidrocarburos se separen en una fase gaseosa y otra líquida. Los separadores de dos fases pueden ser horizontales o verticales. Los hidrocarburos sin procesar pueden contener parafinas y otros materiales pegajosos. La densidad del material puede variar con el suministro. La presión y la temperatura variarán considerablemente según la fuente del fluido y su ubicación en el proceso. Según la geología del pozo, algunos hidrocarburos sin procesar también contienen arena y sedimentos. Con el tiempo, esto puede acumularse en la base del separador y así reducir la capacidad. Una acumulación extrema puede provocar que se bloqueen las entradas o que los sedimentos se dispersen por las tuberías y se introduzcan en las bombas.