Mejore la fiabilidad y la seguridad medioambiental en los procesos de desalinización
En las aplicaciones de desalinización, mantener la fiabilidad y la seguridad medioambiental es primordial. El proceso implica la eliminación de sales y agua del petróleo crudo, lo cual es esencial para evitar la corrosión del equipo de salida. Además, evitar la presencia de petróleo en los sistemas de aguas residuales es vital para la protección del medio ambiente. Dada la naturaleza continua del proceso y la decantación inestable de los líquidos, la monitorización de los niveles de agua resulta crítica.
Con características de proceso que implican hidrocarburos o agua, altas presiones y variaciones de temperatura, el desafío de modificar las propiedades de los medios aún persiste. Las soluciones de medición de nivel de Rosemount™ se destacan en estos entornos. Nuestros instrumentos garantizan un rendimiento eficiente y preciso al gestionar los cambios de densidad, detectar acumulaciones y proporcionar mediciones precisas de la interfaz. Esto conduce a una mejora de la eficiencia del proceso, la seguridad y la optimización general en las operaciones de desalinización.