Medición de nivel en pozos de sumideros en la industria del petróleo y gas

Logre una medición fiable de nivel y de la interfaz con tecnología descendente.

Level Measurement of Sump Pits in the Oil and Gas Industry

Evite el sobrellenado, los derrames nocivos y los daños al medio ambiente

Un sumidero es un recipiente ubicado en un lugar bajo o debajo de un activo clave que recoge desechos o líquidos de desbordamiento como aceite residual, condensación, productos químicos o agua que se recolectan para su reprocesamiento o eliminación. Las aguas residuales tratadas o el agua de recolección de lluvia se almacenan en sumideros al aire libre. Los sumideros también se utilizan para recoger los flujos de los productos de desecho. A menudo se colocan bajo tierra para facilitar su llenado y para aislarlos cuando están situados en ubicaciones con climas extremos. Con frecuencia, solo se puede acceder al sumidero con tecnología de medición descendente. A veces también es conveniente medir la interfase, en cuyo caso la tecnología de radar de onda guiada como el Transmisor de nivel Rosemount 5300 es la solución recomendada. Para ubicaciones remotas sin infraestructura de cables, un radar inalámbrico por onda guiada como el transmisor de nivel Rosemount™ 3308 permite un control de nivel eficiente y preciso y la recopilación de datos. Si se prefiere una solución sin contacto, el Rosemount 3408™ Transmisor de nivel es una opción alternativa.