Maximice la eficiencia del proceso de separación con una tecnología de nivel precisa
Los separadores trifásicos se utilizan para separar los fluidos de hidrocarburos en tres componentes: gas, petróleo y agua. El proceso de separación requiere una medición continua precisa y confiable del nivel para evitar el arrastre y la acumulación, por lo que el líquido se deja libremente en la fase gaseosa, lo que afecta la eficiencia del proceso. La acumulación puede significar que el nivel de líquido dentro del separador sea demasiado alto. Esto se puede prevenir mediante el uso de la tecnología de radar de onda guiada, como el Transmisor de nivel Rosemount™ 5300 con una sola sonda de derivación (ya sea montado directamente o en una cámara), acoplado con interruptores de horquilla vibratorias como el Rosemount 2120 para medición de puntos de alto y bajo nivel. La tecnología de medición de nivel también puede ayudar a identificar cuándo se acumulan altos niveles de sedimentos en la base del separador para evitar que se bloqueen las entradas o que los sedimentos bajen por las líneas y lleguen a las bombas. El detector de nivel Rosemount 2140 con la función "Sand Switch" se puede instalar para detectar acumulación de arena no deseada.