Garantice la confiabilidad y la seguridad de separadores de líquidos y gas
Los separadores son esenciales para prevenir que el líquido entre en los compresores en los procesos de refinación, evitando así costosos tiempos de inactividad por alteraciones del sistema. Estos separadores, también conocidos como tambores de aceleración, tambores de separación o recipientes eliminadores, manejan hidrocarburos a altas presiones y temperaturas. El proceso se complica aún más por el cambio de viscosidad y turbulencias.
Las soluciones de medición de nivel Rosemount™ están diseñadas para estas condiciones exigentes. Nuestras soluciones cuentan con métricas de calidad de señal para monitorizar la intensidad de la señal y detectar acumulación, y proyección del extremo de la sonda para aumentar la confiabilidad de la medición. Nuestros transmisores de nivel también proporcionan cámaras de medición aisladas y monitoreo de frecuencia para la acumulación de medio, junto con capacidades de prueba de verificación remota. Estas soluciones mejoran la eficiencia, la seguridad y el rendimiento general en aplicaciones de separadores de líquidos y gas.