Soluciones de medición de nivel para sumideros en refinerías

Reduzca la contaminación del agua en los sumideros de plantas con una monitorización precisa

Level Measurement Solutions for Sumps in Refineries

Garantice el cumplimiento ambiental y la eficiencia operativa en sumideros

Los sumideros requieren la detección temprana de petróleo en aguas residuales para reducir el riesgo de que los hidrocarburos contaminen el medio ambiente. En las refinerías, los sumideros manejan el agua y el aceite a baja presión y a lo largo de un amplio rango de temperaturas, frente a desafíos como la formación de espuma, acumulaciones y ubicaciones remotas.

La tecnología de medición de nivel por radar sin contacto de Rosemount proporciona una medición precisa del nivel de los sumideros sin verse afectada por la presencia de espuma o acumulaciones. Además, al emparejar un transmisor de radar con un controlador, es posible monitorizar los procesos de forma remota y obtener datos de registro para informes y documentación.