Soluciones de medición de nivel para tanques de agua en servicios generales de refinerías

Mejore la fiabilidad de sus operaciones con la tecnología de medición de nivel por radar

Level Measurement in Water Tanks

Tecnología de radar sin contacto para tanques de agua en servicios generales de refinerías

Los tanques de agua desempeñan un papel crucial como búferes para prevenir la escasez de agua sin procesar y de agua de alimentación de calderas y garantizan un suministro continuo durante las perturbaciones del proceso. También son esenciales en algunas regiones para cumplir con los requisitos normativos para el tratamiento de aguas residuales durante las fuertes lluvias. El transmisor de nivel por radar sin contacto Rosemount 3408 es una excelente opción para estas aplicaciones. Cuenta con Bluetooth® para una configuración y un mantenimiento seguros y sencillos, y Smart Meter Verification y las métricas de calidad de la señal garantizan mediciones de nivel precisas y fiables. Esto mejora la fiabilidad, garantiza el cumplimiento y optimiza el rendimiento de las operaciones del tanque de agua.