Optimización de las operaciones en plataformas de GNL flotante
Las instalaciones de GNL flotante (GNLF) reúnen la producción, la licuefacción y el almacenamiento de gas natural en una única plataforma en alta mar, lo que permite acceder a yacimientos de gas remotos sin necesidad de una extensa infraestructura en tierra. Este enfoque innovador del procesamiento de gas natural plantea desafíos únicos y requiere soluciones avanzadas para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento de la normativa medioambiental en el exigente entorno de alta mar. Las soluciones de instrumentación de Emerson están diseñadas para afrontar los desafíos únicos de las operaciones de GNLF, lo que ayuda a los operadores a optimizar los procesos, minimizar el riesgo y garantizar una producción y una entrega de GNL seguras y fiables a los mercados globales.