Logre el control del volumen con un sistema rentable de monitorización de tanques
En el procesamiento de hidrocarburos y en las terminales de almacenamiento, los tanques están presentes en todas partes. Tienen distintas formas y tamaños y contienen medios muy diferentes, lo que significa que lograr el control operativo puede resultar un desafío. El sistema de monitorización de tanques de Emerson proporciona gestión del inventario y ofrece control de tanques y volúmenes.
El sistema de monitorización de tanques está diseñado para aplicaciones con demandas de precisión de nivel medio y abarca la medición de nivel, temperatura y presión, así como equipos de infraestructura de red y software para calcular los volúmenes de los líquidos y presentarlos al operador. Con la flexibilidad para conectar una gama de transmisores de nivel, temperatura y presión, siempre podrá encontrar la solución adecuada para cada tanque. La solución de infraestructura eficiente, con un único cable de bus digital de datos, ahorra cableado y reduce los costes de instalación. El sistema de monitorización de tanques le permite eliminar la medición manual, mejorar la precisión y ofrecerle un panorama general en tiempo real mediante un software fácil de usar.