Solución rentable para la medición del nivel de tanques y el control del volumen
Los tanques de almacenamiento que contienen diferentes tipos de líquidos se usan ampliamente en industrias de procesamiento como la de productos químicos, de alimentos y de bebidas, y de petróleo y gas. La monitorización del inventario de tanques puede ser difícil ya que estos suelen estar repartidos por toda la planta o situados lejos de la zona principal de procesamiento.
El sistema de monitorización de tanques Rosemount es una solución flexible y escalable para medir sus volúmenes de líquidos. Conecta los transmisores de nivel, temperatura y presión para proporcionar la mejor solución de medición para cada tanque. Diseñado para el control de inventario de precisión media, el sistema incluye instrumentos de medición, equipos de comunicación y software HMI fácil de usar para la gestión del inventario.