Evite las interrupciones con las tecnologías puntuales de nivel y de radar
El carbón se transporta en cintas transportadoras y vehículos transportadores hasta las tolvas de carbón, los recipientes transitorios o los silos. Estas tolvas alimentan los molinos de bolas, que a su vez alimentan el carbón pulverizado a las calderas. Habrá al menos una tolva para cada caldera, y normalmente hay dos calderas por unidad. Estas tolvas y silos que almacenan carbón pulverizado previamente son grandes y muy polvorientos. Los silos pueden mantener el suministro de carbón durante varias horas y seguir suministrando carbón a la caldera en caso de producirse un problema en el sistema de manipulación del carbón. Dado que el carbón es fundamental para el proceso continuo, es necesario monitorizar y controlar la cantidad real de carbón para evitar interrupciones del proceso.