Medición de nivel en silos de ceniza volante en centrales eléctricas de carbón

Mida con precisión los niveles de ceniza volante en los silos de almacenamiento incluso en condiciones desafiantes de proceso y materiales.

Level Measurement in Fly Ash Silos at Coal-Fired Power Plants

Monitorización confiable del inventario en el silo de almacenamiento de cenizas volantes a pesar de un entorno pegajoso y polvoriento

El contenido de la tolva de ceniza volante se transporta neumáticamente a un silo de almacenamiento de ceniza volante. El silo se vacía en camiones que luego transportan el material para su uso en otras aplicaciones. Las cenizas volantes derivadas del carbón ardiente crean un ambiente muy polvoriento y tienden a adherirse, creando acumulación dentro del silo. Los silos de ceniza volante suelen ser muy grandes para permitir el caudal continuo desde las tolvas. La densidad y la constante dieléctrica de las cenizas volantes son bajas. Los usuarios deben monitorizar continuamente la cantidad de ceniza volante dentro del silo para que pueda vaciarse a tiempo, mantenerse y limpiarse cuando sea necesario.