Monitorización de nivel confiable con tecnologías de nivel puntual y radar
El yeso es un subproducto de la desulfurización de los gases de combustión que luego se puede vender como producto. Según la planta, el yeso puede estar almacenado en grandes silos o en grandes pilas sobre el suelo. En ambas situaciones, es importante conocer la cantidad de yeso que se produce, Pero las superficies irregulares pueden hacer que la medición precisa sea un desafío.