Elimine el amoníaco tóxico de las corrientes de aguas residuales
El tratamiento avanzado de las aguas residuales tras los tanques de aireación puede incluir un proceso de dos etapas de nitrificación y desnitrificación para eliminar el nitrógeno. La mayor parte del nitrógeno se encuentra en forma de amoníaco y puede ser tóxico para la vida acuática. Las bacterias nitrificantes de los tanques de nitrificación convierten el amoníaco en nitratos y las bacterias desnitrificantes convierten los nitratos en gas nitrógeno, que se elimina. El oxígeno disuelto (OD) es fundamental para la nitrificación y la desnitrificación, ya que los microorganismos lo consumen para crecer y desarrollarse. La concentración de oxígeno disuelto se mide y se controla burbujeando aire u oxígeno desde el fondo de los estanques. La concentración de oxígeno debe mantenerse lo suficientemente alta como para sustentar a los microorganismos, pero suministrar demasiado oxígeno al estanque supone un costoso desperdicio de energía de la bomba.