Medición de nivel y monitorización de inventarios para tanques de plástico, IBC y contenedores​

Mejore la visibilidad del inventario y reduzca las inspecciones manuales en aplicaciones de tanques de plástico, IBC y contenedores.​

Level Measurement and Inventory Monitoring for Plastic Tanks, IBCs, and Totes - Application Overview

Información general sobre la aplicación​

Los tanques de plástico, los IBC y los contenedores se utilizan ampliamente para almacenar productos químicos, ingredientes y líquidos de proceso. La medición continua del nivel ayuda a mejorar la visibilidad del inventario, a reducir las inspecciones manuales y a respaldar una planificación de reabastecimiento más eficiente.​

 

DESAFÍOS CLAVE

  • Visibilidad limitada de los niveles de inventario en tanques, IBC y contenedores distribuidos.​
  • Las inspecciones manuales generan riesgos para la seguridad, costes de mano de obra e incertidumbre durante el reabastecimiento.​

Descubra cómo la medición inalámbrica de nivel ayuda a reducir costes, mejorar la visibilidad y optimizar las operaciones en múltiples industrias y aplicaciones.​

Level Measurement and Inventory Monitoring for Plastic Tanks, IBCs, and Totes - Chemical Manufacturing

Almacenamiento de productos químicos e inventario de aditivos​

Los tanques de plástico, los IBC y los contenedores se utilizan comúnmente para almacenar ácidos, cáusticos, aditivos, solventes y productos químicos especiales en todas las áreas de producción y almacenamiento.​

Desafíos:

  • Inquietudes relacionadas con la compatibilidad de materiales y de fluidos corrosivos.​
  • Visibilidad limitada del inventario para activos de almacenamiento distribuidos.​

¿Cómo ayuda la medición de nivel?

  • Mejora la visibilidad del inventario en los activos de almacenamiento.​
  • Permite la planificación del reabastecimiento y la precisión en el inventario.​
  • Reduce la necesidad de revisiones manuales de nivel.​

Tecnologías recomendadas

  • Radar sin contacto: monitorización continua del inventario donde hay cableado disponible​
  • Radar inalámbrico sin contacto: visibilidad del inventario donde el cableado no es práctico en activos distribuidos​

Preguntas frecuentes

La medición de nivel por radar sin contacto proporciona una monitorización continua y no intrusiva de los líquidos almacenados en tanques de plástico, IBC y contenedores. Ayuda a mejorar la visibilidad del inventario, a reducir las inspecciones manuales y a respaldar una planificación de reabastecimiento más eficiente en múltiples activos de almacenamiento.​

La mejor solución depende de la aplicación, del diseño del tanque y de los requisitos de instalación. La medición de nivel por radar sin contacto se utiliza habitualmente porque proporciona una visibilidad continua del inventario sin contacto directo con el líquido almacenado. En muchos tanques, contenedores e IBC de plástico, se puede medir a través del techo no metálico, lo que simplifica la instalación y reduce la necesidad de realizar verificaciones manuales de inventario.​

Sí. La tecnología de radar sin contacto puede medir a través de muchos techos no metálicos de tanques, lo que permite una monitorización continua del inventario sin entrar en contacto con el proceso ni requerir aperturas adicionales en el tanque. Esto puede simplificar la instalación, reducir la exposición del operador a los productos químicos almacenados y ayudar a mantener la visibilidad del inventario.​

La medición inalámbrica de nivel elimina la necesidad del cableado de señal en muchas aplicaciones. Esto puede reducir el cableado, el esfuerzo de ingeniería y los costes de instalación, al tiempo que facilita la monitorización de tanques, IBC y contenedores ubicados en una planta o en ubicaciones remotas.​

La visibilidad precisa del inventario ayuda a los operadores a evitar faltas de existencias, a mejorar la planificación del reabastecimiento, a reducir las verificaciones manuales de inventario y a mantener la continuidad de la producción. La medición continua de nivel proporciona información de inventario en tiempo real para respaldar las decisiones operativas.​

La medición de nivel se utiliza habitualmente en la fabricación de productos químicos, alimentos y bebidas, tratamiento de agua y aguas residuales, minería, agricultura y en aplicaciones químicas especializadas en las que los líquidos se almacenan en tanques de plástico, IBC o contenedores.​

La monitorización continua del inventario reduce la necesidad de que el personal inspeccione manualmente los tanques y contenedores. Esto puede ayudar a minimizar la exposición del operador a productos químicos peligrosos o corrosivos, al tiempo que mejora la visibilidad de los niveles de almacenamiento.​

La medición de nivel por radar con cable se utiliza generalmente en lugares donde hay infraestructura de alimentación y de comunicación disponible. La medición inalámbrica de nivel por radar puede ser una buena opción para activos de almacenamiento distribuidos en los que el tendido de cables resulta difícil o costoso.​

Las soluciones de monitorización de inventario pueden recopilar datos sobre el nivel de múltiples activos de almacenamiento y proporcionar una visibilidad centralizada del inventario disponible. Esto ayuda a mejorar la planificación, el reabastecimiento y la eficiencia operativa en todas las instalaciones.​