El sensor de pH resiste el recubrimiento
Mantener un rango de pH ideal de las corrientes de aguas residuales afluentes entre 6 y 9 es importante. Un nivel de pH fuera de este rango es perjudicial para los microorganismos que se usan para descomponer la materia orgánica en los tanques de aireación aguas abajo. Además, un nivel de pH inferior a 6,5 puede dañar el hormigón. El ORP se monitorea ocasionalmente para detectar cambios en la carga biológica del afluente de aguas residuales. El Sensor de pH/ORP Rosemount 396P™ es ideal para esta aplicación ya que está diseñado con un protector alrededor del vidrio de pH para resistir el recubrimiento del vidrio de pH y la obstrucción de la unión de referencia por los sólidos en el afluente de aguas residuales.