Protección de la infraestructura de aguas residuales: soluciones avanzadas de monitorización de la corrosión

Monitorización no intrusiva y en tiempo real para una protección ininterrumpida de los activos

Safeguarding Wastewater Infrastructure: Advanced Corrosion Monitoring Solutions

Proteja sus activos con una monitorización no intrusiva de la corrosión

La monitorización de la corrosión en aplicaciones de aguas residuales es esencial para mantener la longevidad y la confiabilidad de la infraestructura, como tuberías, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento. La naturaleza agresiva de las aguas residuales, con su hidrógeno sulfuroso, niveles de pH fluctuantes y otros productos químicos corrosivos, plantea riesgos significativos para los metales y el hormigón. El uso de dispositivos de medición de espesores por ultrasonido (UT) no intrusivos proporciona datos en tiempo real altamente precisos, permitiendo la evaluación continua de las tasas de corrosión y la identificación rápida de áreas de preocupación. Este enfoque permite programar de forma proactiva el mantenimiento, evitando fallos costosos y alargando la vida útil del equipo. Además, asegura el cumplimiento de las regulaciones ambientales y apoya la operación segura de las instalaciones de aguas residuales. La integración de la monitorización de corrosión con estrategias de mantenimiento predictivo optimiza el uso de recursos, reduce el tiempo de inactividad y mejora la eficiencia general y la sostenibilidad de los sistemas de gestión de aguas residuales.