image-[object Object]
Product Image

Vanne à clapet excentré Fisher™ V500

La vanne de régulation rotative Fisher V500 allie la robustesse d'une vanne droite à l'efficacité d'une vanne rotative. Elle est conçue pour réguler les fluides érosifs, de cokéfaction et les autres fluides difficiles à traiter, fournissant une fonction d'étranglement ou de marche/arrêt.

Principales fonctionnalités

  • Le siège autocentré et le clapet robuste assurent une fermeture étanche, que l'écoulement se fasse en sens normal ou en sens inverse.
  • Les brides de corps à soupape intégrée s'adaptent à différentes classes de brides de tuyauterie, répondant ainsi à de nombreuses exigences en matière de tuyauterie.
  • Les passages d'écoulement optimisés, les composants robustes et le large choix de matériaux résistants à l'érosion pour les éléments internes garantissent une longue durée de vie et une fiabilité à toute épreuve dans les applications érosives.
  • L'emplacement du clapet excentré limite le contact avec le siège lors de l'ouverture, ce qui diminue la friction et l'usure qui en découle.
  • Les matériaux d'éléments internes et les revêtements de corps spécialement sélectionnés offrent une bonne résistance dans les applications de sables bitumeux, d'alimentation de four et dans d'autres applications hautement érosives.
  • Le siège durable en métal solide ou en VTC et le clapet de la vanne se ferment étroitement sans déformer les bras du clapet et sans recours à des joints fins d'étanchéité de l'opercule.
  • Aucune orientation spécifique, aucun serrage précis et aucun centrage répétitif du clapet de la vanne et du siège ne sont nécessaires lors du serrage de la bague de maintien, ce qui assure un alignement précis et un assemblage simple.