![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Soupapes de décharge pilotées Anderson Greenwood série 5200
Modulating pilot‑operated valve for economizer use that meets ASME Section I requirements at high temperatures.
Principales fonctionnalités
- Augmentation du débit du système avec une étanchéité totale des soupapes à 96 % de la pression de consigne sans fuite.
- Les sièges de pilote et les joints en plastique assurent une compatibilité chimique avec les inhibiteurs de corrosion dans les applications sur eau d’alimentation.
- La conception équilibrée assure le bon fonctionnement de la soupape et que la levée n’est pas affectée par la contre-pression ; le pilote s’échappe vers la sortie de la soupape principale sans effet sur la pression de consigne.
- Réduction de la perte de produit et de la pollution grâce à des sièges souples pour une étanchéité optimale avant et après les cycles de décharge.
- L’action modulante minimise le débit et le bruit qui en résulte en cas de perturbation normale du système, réduisant ainsi les coûts de réduction du bruit.
- Le pilote hors débit réduit l’usure du siège et minimise la pénétration de saletés et de particules.
- Le réglage facile et simple de la pression de consigne est précis et fiable.
- Marquage ASME Section I pour le service sur vapeur et eau ; ASME Section VIII et Section XIII pour vapeur également disponible.
- Le montage robuste du support du pilote protège contre les vibrations et les manipulations imprudentes.