Soupapes de décharge à ressort et action directe Anderson Greenwood série 60/80
Premium direct spring relief valves use special internals and soft seats for optimal, accurate performance.
Principales fonctionnalités
- La conception à siège souple assure une étanchéité testée répétable avant et après chaque cycle de décharge.
- Les performances d’étanchéité proches de la pression de consigne permettent une pression de service plus élevée, ce qui augmente le débit du procédé et optimise le système.
- Le siège souple et les joints d’étanchéité facilement remplaçables éliminent le rodage coûteux et fastidieux des éléments métalliques, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance sur le long terme.
- La purge réglable de l’extérieur sur les types 81/83 permet un réglage précis de la pression de repositionnement sans affecter le réglage de la pression de consigne.
- Les types 81/83 fournissent une levée complète à la pression de consigne, sans surpression nécessaire.
- Minimisent la possibilité de gel dans les applications impliquant un cryogène ou un réfrigérant et permettent aux applications D.O.T. d’être réglées à une pression supérieure à la pression de service maximum admissible.