Vannes papillon haute performance

Les vannes papillon hautes performances sont utilisées dans des applications d’étranglement et d’isolement nécessitant de grandes capacités de débit et une faible emprise au sol.

Fisher 8590 High Performance Butterfly Valve

Qu’est-ce qu’une vanne papillon haute performance ?

La vanne papillon est une vanne de régulation rotative qui utilise un disque rotatif pour réguler le débit dans une conduite. Le disque peut généralement tourner sur 90 ° et offre une caractéristique de débit linéaire. Pour les applications de régulation et d’isolement positif, un type de vanne papillon est désormais la référence dans le secteur : les vannes papillon haute performance (HPBV) ou à double excentration. Parmi leurs avantages : un passage d’écoulement direct, une très grande capacité et la possibilité de laisser passer des solides et des fluides visqueux.

Comment fonctionnent les vannes papillon hautes performances ?

Fallback image

Applications courantes

Les vannes papillon haute performance sont destinées à des applications de service général ne nécessitant pas une régulation de précision.

 

Présentant un coût inférieur à celui d'autres vannes de régulation, elles sont fréquemment utilisées dans des applications qui requièrent de grandes dimensions et des températures élevées. Des précautions doivent être prises lors du dimensionnement et de l’application de ce type de vanne afin d’éliminer les problèmes de régulation associés aux changements de charge du procédé. Ces vannes fonctionnent de manière très satisfaisante dans les applications à charge constante. Les conceptions utilisant un profil optimisé sont en mesure d’étendre leur plage de régulation pour rivaliser avec celle d’une vanne à obturateur demi-sphérique en V.

 

Les types de raccordement sont les suivants : sans bride (type sandwich), à oreilles et à double bride.