image-[object Object]
Product Image

Actionneur électrique Fisher™ easy-Drive™ 200R

L’actionneur électrique rotatif Fisher easy-Drive 200R est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de régulation de débit ou des applications tout-ou-rien. L’actionneur peut être commandé via Modbus RTU, 4-20 mA ou des signaux à contact sec. La configuration et l’étalonnage sont facilités grâce au configurateur easy-Drive de Fisher, qui offre une procédure d’étalonnage en un seul bouton.

Options du produit easy-Drive :
  • Linéaire
    • Easy-Drive Fisher 200L (autonome)
    • Vanne de régulation Fisher D3 avec actionneur électrique easy-Drive
    • Vanne de régulation Fisher D4 avec actionneur électrique easy-Drive
  • Rotatif
    • Easy-Drive Fisher 200R (autonome)
  • Accessoires
    • RPU-100 (supercondensateur de secours)

Principales fonctionnalités

  • Aucune décharge de produit dans l'atmosphère.
  • Faible consommation d’énergie
  • Fonctionnement stable, quelles que soient les conditions d'application
  • La surveillance à distance réduit les déplacements sur le terrain
  • Facilité de configuration et d'utilisation
  • Diagnostics disponibles sur le protocole Modbus