Fallback image
Product Image

Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K

L'instrument FIELDVUE DVC7K de Fisher offre une connectivité flexible et propose des conseils sur l'appareil. Son interface conviviale vous permet d'analyser les données en temps réel pour évaluer les performances et la fiabilité, vous permettant ainsi de maintenir votre opération au plus proche du point de consigne, améliorant la qualité du produit et assurant un contrôle plus précis.

Principales fonctionnalités

  • La lecture de la position sans liaison mécanique élimine tout contact physique, ce qui prévient l'usure des pièces et prolonge la durée de vie du cycle.
  • Le revêtement de l’électronique, éprouvé sur le terrain, résiste aux effets des vibrations, de la température et des atmosphères corrosives.
  • Utilisez l'indicateur LED NE 107 pour visualiser à distance l'état de fonctionnement de la vanne.
  • L'interface conviviale vous permet de visualiser rapidement l'état de l'instrument, de le configurer et de résoudre les problèmes localement via l'interface utilisateur locale (LUI).
  • Réagit rapidement aux changements brusques importants et assure un contrôle précis des changements mineurs du point de consigne.
  • Le DVC7K intègre une fonction d’auto-diagnostic qui permet d'évaluer les performances et l'état des vannes sans interrompre le procédé.
  • La conception modulaire permet de remplacer les composants de travail critiques sans retirer le câblage ou les tubes pneumatiques.
  • L’installation du dispositif dans un système de contrôle intégré permet de réaliser d’importantes économies sur les coûts matériels et d’installation.