Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-V280

Vanne de régulation à boule à passage intégral Fisher V280

Product Description

La vanne Fisher V280 est une vanne de régulation à boule à passage intégral, en trois pièces, montée sur tourillon, capable de résister à des pertes de charge CL900 complètes. Sa conception intègre des fonctionnalités qui optimisent le contrôle du procédé, du débit et de la pression. Un atténuateur percé optionnel contrôle le bruit et la vibration générés par les liquides et gaz avec perte de charge élevée. Le raccordement de l’arbre cannelé à l’actionneur réduit le jeu mécanique.

Type de vanne
Boule
Matériau
Acier au carbone
Service critique
Cavitation, réduction du bruit
Classe de pression
ASME
Certifications
CRN, CUTR, NACE, DESP
Dimensions de la vanne
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16
Raccordement au procédé
À brides
Température de service
Haute température (> 120 °C), basse température (< -40 °C)
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Caractéristiques de l’écoulement
Égal pourcentage modifié, linéaire
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Excellent contrôle du débit : le raccordement de l’arbre cannelé à l’actionneur, les doubles ensembles de bague à l’extrémité alimentation et le guidage avec tourillon assurent un contrôle dynamique amélioré.
  • Performance aérodynamique : une atténuation acoustique jusqu’à -20 dBA peut être obtenue pour la vanne V280 avec Aerodome dans une construction à un étage. La construction à 2 étages peut offrir une atténuation jusqu’à -25 dBA.
  • Durée de vie accrue : l’atténuateur ne fait pas partie de l’ensemble de joints. Le joint balaie la surface de la boule, pas l’atténuateur, prolongeant ainsi la durée de vie du système.
  • Polyvalence de la construction : Toutes les pièces sont interchangeables. La construction de la vanne peut être modifiée en ajoutant/retirant un atténuateur à dôme et/ou un joint. C’est un gage de souplesse pour répondre à vos demandes changeantes.
  • Complètement testé : le cycle de construction de la vanne et l’écoulement ont été testés en laboratoire et soumis à des pertes de charge CL900 complètes et au-delà de l’espérance de vie escomptée.
  • Simplicité de conception : les pièces de raccordement sont identiques, quelle que soit la quantité de joints et de dômes choisie.
  • Capacité service acide et pétrole brut acide : les matériaux de construction standard sont conformes à la norme NACE MR0175/ISO 15156.
  • Tourillon à usage intensif : les tourillons sphériques sont conçus pour des applications difficiles exigeant une longue durée de vie, avec une durée et des coûts de maintenance réduits.
  • Large éventail d’applications hydrodynamiques : des atténuateurs à un ou deux étages pour la vanne V280 avec un atténuateur Hydrodome peuvent couvrir une large gamme d’applications. Une valeur KC de 1,0 peut être obtenue, selon les conditions de service.
  • Applications flexibles : l’atténuateur est actif sur l’ensemble de la rotation de la boule, convenant ainsi aux applications très exigeantes ou un atténuateur caractérisé est utilisé pour répondre aux conditions de service.
  • Fermeture étanche : les joints à réglage automatique à assistance par pression assurent une fermeture étanche, pour un usage fiable à long terme. La conception intègre un support en acier inoxydable S31600 à usage intensif qui maintient le joint en composite pour un service à pleine perte de charge.

Documentation et schémas