Garantir des rendements constants et maximisés

Procédé en lot

De nombreuses entreprises ajustent constamment leurs procédés afin d’obtenir un « lot idéal », sans vraiment comprendre comment il se produit. Les erreurs de procédé qui en découlent ont un impact négatif sur les objectifs d’optimisation des lots, d’utilisation efficace des équipements et de développement de nouveaux produits. Les solutions analytiques d’Emerson pour les procédés en lot réduisent la variabilité du procédé, minimisent la durée des transitions et améliorent l’utilisation, ce qui permet de toujours obtenir des rendements optimaux. 

Electric motors on steel tanks for mixing liquids, modern production of alcoholic beverages. Food industry.
Maximisez la production des procédés en lots

Optimisez la cohérence et le débit grâce à un contrôle éprouvé des lots

De la gestion des recettes à l’exécution et à la planification, des solutions d’automatisation des lots robustes offrent un contrôle et une visibilité inégalés. Avec des solutions conçues pour répondre aux normes ISA-88, les fabricants peuvent favoriser la répétabilité des procédés, réduire les interventions de l’opérateur et garantir une production sûre et conforme. Une architecture modulaire prend en charge des skids unitaires ou des systèmes à grande échelle tout au long du cycle de production.

Moderniser la performance des lots

Solutions de traitement par lots en action

Avec des plate-formes de contrôle adaptées aux lots et des logiciels dédiés, les équipes peuvent réduire la variabilité et optimiser les changements. L’analyse en temps réel et les données historiques améliorent la tenue des dossiers de lots, renforcent la traçabilité et accélèrent la validation. De l’échelle pilote à la production complète, des architectures flexibles permettent une adaptation rapide aux nouvelles lignes de produits ou aux ajustements de recettes.

Explorez des capacités plus étendues

Groupes commerciaux dans les procédés en lot

Le traitement avancé des lots nécessite une collaboration entre les technologies, du contrôle et de la détection à l’actionnement final et à l’analyse des données. Découvrez comment les capacités intégrées de tous les groupes commerciaux travaillent ensemble pour garantir la cohérence, la sécurité et l’efficacité dans chaque lot.

Explorez nos ressources

Documents liés à la solution pour le procédé en lot

Explorez une sélection ciblée de documents techniques, de réussites et de leadership éclairé qui démontrent comment les solutions Emerson font progresser les performances de traitement par lots. Qu’il s’agisse d’obtenir des résultats répétables dans un lot d’or ou de tirer parti de l’apprentissage automatique et de l’IIoT pour une optimisation en temps réel, ces ressources fournissent des informations exploitables pour améliorer la fiabilité, minimiser les temps d’arrêt et améliorer l’efficacité opérationnelle. Utilisez cette documentation pour accélérer la prise de décision, améliorer l’évolutivité et pérenniser vos opérations de traitement des lots de produits chimiques.

Relever les défis courants

Foire aux questions (FAQ)

En savoir plus sur les principaux aspects du traitement par lots, de l’intégration du système à la gestion des recettes, en passant par la conformité réglementaire et l’évolutivité. Ces questions fréquemment posées donnent un aperçu de la manière dont les solutions Emerson permettent d’optimiser la flexibilité de production et de garantir une qualité constante.

Pour de nombreuses entreprises, un procédé en lots est une boîte noire. Elles suivent la recette, espèrent que tout se passera bien et obtiennent ce qu’elles obtiennent. Quand sort un lot exceptionnellement bon, la question suivante se pose : « Comment peut-on reproduire ce résultat tout le temps ? ». Malheureusement, les données sont rarement suffisantes pour déterminer pourquoi ce lot particulier était idéal, ce qui conduit à la poursuite de cette méthodologie par tâtonnement pour identifier où et comment changent les éléments du procédé. 

La réponse est oui, car avec la bonne stratégie de contrôle, un procédé en lots n’est pas une boîte noire. La première étape consiste à déterminer l’état de progression du procédé. Est-ce que la vitesse de réaction du lot est trop lente ? Est-ce que la variabilité d’une matière première affecte le procédé ? Est-il nécessaire d’ajuster la température ou la pression en cours de route pour remettre les choses sur les rails ? Tous ces éléments font partie de l’approche d’Emerson, et leur utilisation correcte permet d’améliorer la constance d’un lot à l’autre. Cette approche est beaucoup plus efficace que celle qui consiste à essayer de comprendre les résultats d’un lot idéal unique. 

Les causes peuvent être multiples : variabilité des matières premières, instrumentation inadéquate entraînant un traitement irrégulier, manque de formation des opérateurs pour les procédés manuels. La stratégie de contrôle des lots d’Emerson trouve et élimine ces sources d’irrégularité, rendant le procédé plus fiable et plus prévisible.