Promouvoir la production d’hydrogène à faible teneur en carbone

Reformeur de méthane à la vapeur (SMR)

Les reformeurs de méthane à la vapeur sont des composants essentiels de la production d’hydrogène, mais ils rencontrent des défis en matière d’efficacité, de fiabilité et de contrôle des émissions. Que vous produisiez de l'hydrogène bleu ou que vous mettez à niveau des unités anciennes, l'amélioration des performances des réformateurs est essentielle pour atteindre vos objectifs environnementaux et économiques. Nos technologies vous aident à optimiser le contrôle du procédé, à surveiller l’état du système et à maintenir la pureté de l’hydrogène tout au long du cycle de vie du reformeur de méthane à la vapeur.

Hand pressing a digital power button
Optimiser les performances dans des conditions de reformage exigeantes

Amélioration de l’efficacité et des opérations plus sûres

L’automatisation numérique, le contrôle avancé et les instruments intelligents assurent des opérations du reformage du méthane à la vapeur plus sûres et plus efficaces

Le reformage du méthane à la vapeur exige un contrôle précis de la pression, de la température et de la composition du gaz. De la performance du reformeur en amont à la pureté de l’hydrogène en aval, nos solutions modulaires permettent de réduire la consommation d’énergie, de gérer les émissions et d’assurer une exploitation continue et sûre. Grâce à des diagnostics, des analyses et un contrôle des procédés avancés, vos équipes peuvent répondre de manière proactive à la variabilité et maintenir les objectifs de production, même sur des marchés de l’hydrogène dynamiques.

Visibilité de bout en bout pour de meilleurs résultats sur l’hydrogène

Solutions SMR en action

Le maintien du rapport vapeur/carbone, la gestion de la dégradation du catalyseur, le contrôle des émissions et la garantie de la pureté du produit nécessitent tous une architecture de solution interconnectée. Nos technologies fournissent des informations exploitables à chaque étape, qu’il s’agisse d’ajuster les contrôles de pression en amont, de protéger la pureté du gaz après le reformeur ou d’assurer l’état à long terme des équipements. Ces capacités permettent aux opérateurs d’améliorer le rendement, de prolonger la durée de vie de l’unité et de réduire le coût total de possession dans les opérations de SMR.

Reformage plus intelligent pour la production d’hydrogène bleu

image

Le reformage du gaz naturel utilise un processus avancé et mature qui s’appuie sur la disponibilité et l’infrastructure existantes du gaz naturel. Aux États-Unis, 95 % de l’hydrogène produit utilise le procédé de reformage du gaz naturel pour satisfaire la demande de production d'hydrogène. Emerson soutient les opérateurs grâce à des technologies avancées dans le reformage de méthane à la vapeur, le traitement à l’amine et l’adsorption modulée sous vide.

Collaboration dans tous les secteurs

Groupes commerciaux dans le cadre du SMR

Répondre aux exigences de performance et de développement durable des reformeurs modernes (SMR) nécessite une collaboration interfonctionnelle. Des systèmes de contrôle-commande aux appareils de régulation finale et aux instruments de précision, chaque groupe commercial apporte son expertise et sa technologie essentielles. Découvrez comment ces groupes vous soutiennent dans votre parcours de production d’hydrogène.

Trouvez les réponses aux questions courantes sur le reformage du méthane à la vapeur (SMR)

Foire aux questions (FAQ)

Passez en revue les questions fréquemment posées sur le reformage du méthane à la vapeur, y compris les principes de base du procédé, le contrôle des émissions et la fiabilité du système. Découvrez comment les solutions Emerson permettent d’optimiser la production d’hydrogène tout en assurant la sécurité, l’efficacité et la conformité environnementale.

La majeure partie de l'hydrogène produite aujourd'hui est de l'hydrogène « gris », générée par le procédé de reformage du méthane à la vapeur (SMR) avec rejet de CO2 dans l'atmosphère. Étant donné les émissions de gaz à effet de serre évidentes, certaines installations ajoutent une étape de captage distincte du carbone, ce qui permet de requalifier l'hydrogène en tant qu'hydrogène « bleu », ce qui le place à un niveau plus élevé sur l'échelle de développement durable. 

Le procédé de reformage du méthane à la vapeur (SMR) est utilisé depuis suffisamment longtemps pour être considéré comme mature, avec une disponibilité et une infrastructure étendue de matière première en gaz naturel. Emerson apporte son soutien aux opérateurs en proposant des technologies de pointe pour le SMR, ainsi qu'une gamme variée d'options technologiques pour la captage du carbone.

Ces méthodes sont couramment employées pour la capture du carbone et elles permettent d'obtenir des taux de séquestration excédant les 90 %. Les défis rencontrés avec l'AMP et l'AMV sont similaires, notamment la garantie de la sécurité, de la pureté et de la fiabilité, même en présence de taux de cycle très élevés, ainsi que la prévention des fuites susceptibles de réduire l'efficacité de la capture. Le choix de la technologie à utiliser nécessite une discussion distincte, mais les technologies de contrôle avancées d'Emerson peuvent maintenir un fonctionnement efficace aligné sur le taux de production de l'unité de SMR associée.