Amélioration de la longévité des équipements et du temps de fonctionnement du système

Pompe centrifuge

Les pompes centrifuges sont essentielles au mouvement des fluides dans les procédés industriels, mais elles sont souvent sensibles à des problèmes liés à la dégradation de la performance, à la cavitation et aux vibrations. En combinant les diagnostics prédictifs et la surveillance continue de l’état, les opérateurs peuvent identifier et atténuer rapidement les problèmes liés aux pompes, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la pompe, à réduire les coûts de maintenance et à protéger le débit de procédé.

Industrial centrifugal pump installed in a chemical process facility
Surveillance en temps réel et analyses prédictives

Maximisez les performances de la pompe centrifuge

Évitez les défaillances et améliorez l’efficacité de la pompe grâce à des diagnostics basés sur l’état

Les défaillances de pompe causées par un débit restreint, des problèmes de joint ou une cavitation peuvent entraîner des arrêts non planifiés coûteux. Des outils de surveillance et d’analyse modulaires offrent une visibilité continue de l’état et des performances de la pompe centrifuge. Grâce à des diagnostics précis et des instruments sans fil, les équipes de maintenance peuvent prendre des décisions proactives et améliorer la fiabilité des équipements.

Surveillance plus intelligente des machines tournantes essentielles

Solutions de pompes centrifuges concrètes

Peu d’équipements dans une installation sont aussi essentiels et nécessitent autant de maintenance que les pompes centrifuges, ce qui explique pourquoi de nombreuses applications utilisent des installations à plusieurs pompes en cas de défaillance. Les applications de surveillance approfondie et de diagnostic prédictif d’Emerson avertissent les opérateurs d’un fonctionnement anormal et du risque de défaillance, permettant ainsi une maintenance proactive basée sur l’état des équipements. La surveillance continue permet de prendre des mesures correctives au moment opportun afin d’assurer la continuité de l’exploitation.

Protection contre la cavitation

image

La détection précoce de la cavitation des pompes est essentielle, car elle entraîne une usure accrue du corps de pompe et du rotor ainsi qu’une augmentation des vibrations, ce qui raccourcit la durée de vie des joints et des roulements. Emerson propose une sélection de capteurs de vibrations pour les pompes et les moteurs, ainsi que des transmetteurs de pression pour les conduites d’aspiration et de refoulement capables de détecter les bruits caractéristiques de la cavitation. Ils peuvent être facilement intégrés à la technologie AMS (Asset Management Software/logiciel de gestion des équipements) afin de détecter immédiatement les problèmes de cavitation et d’assurer un fonctionnement fiable des pompes.

Solutions dans les secteurs clés

Groupes commerciaux spécialisés dans la pompe centrifuge

L’obtention de performances constantes de la pompe centrifuge nécessite une approche multidisciplinaire, des plates-formes d’automatisation aux instruments de mesure et aux appareils de régulation final. Découvrez comment nos groupes commerciaux travaillent ensemble pour maintenir le temps de fonctionnement, réduire les coûts et améliorer la sécurité dans les applications de machines tournantes.

Propulser le progrès grâce à l’innovation conçue pour l’eau

Foire aux questions (FAQ)

L’énergie hydroélectrique demeure l’une des sources d’énergie renouvelable les plus fiables et les plus efficaces au monde. Explorez des informations clés sur la production hydroélectrique, les stratégies de régulation, les considérations environnementales et la façon dont les technologies de pointe contribuent à optimiser les performances et le développement durable de l’usine.

Si le débit d’entrée d’une pompe est limité par un filtre d’aspiration obstrué, une vanne fermée ou toute autre obstruction, la pression négative peut entraîner la formation de cavités ou de bulles remplies de gaz dans le fluide procédé. Ce bulles donnent l’impression que la pompe déplace des gravillons et peuvent provoquer une usure excessive du corps et du rotor, ainsi qu’une augmentation des vibrations sur l’ensemble de l’installation si elles ne sont pas corrigées. Les transmetteurs de pression d’Emerson peuvent détecter cet état, et les capteurs de vibrations avertissent des changements dans l’installation afin que le problème puisse être corrigé.

Les vibrations dans les machines tournantes sont le plus grand ennemi de la durée de vie des composants. La source la plus courante de vibrations dans les installations de pompes à raccordement direct est le défaut d’alignement de l’arbre. Si la base de l’équipement n’est pas totalement solide et si l’installation n’a pas été réglée de manière à aligner les deux arbres sur une ligne coaxiale quand l’équipement est à la température de fonctionnement, il en résulte des vibrations excessives. La cavitation peut également entrer en ligne de compte, mais elle est plus facilement reconnaissable. Les capteurs de vibrations d’Emerson, associés au logiciel Plantweb Insight, déterminent quand les changements des caractéristiques vibratoires indiquent la formation de conditions problématiques.

Le mécanisme destiné à maintenir le fluide à l'intérieur de la pompe et à éviter les fuites  au niveau du point d'entrée de l'arbre dans le carter constitue un point faible critique. Les anciennes pompes utilisaient des garnitures d’étanchéité, mais les joints mécaniques ont gagné en popularité. Le joint comporte son propre système de liquide pour équilibrer la pression, et le mécanisme de rinçage nettoie les débris des surfaces d’étanchéité. La pression et le niveau de liquide de ce système doivent être régulés pour en assurer le fonctionnement correct ; Emerson propose des instruments parfaitement adaptés à cette application.

Les problèmes et défaillances courants associés aux pompes comprennent la cavitation, la défaillance du joint mécanique, la défaillance des roulements, l’usure ou l’endommagement du rotor, les fuites, la surchauffe, un défaut d’alignement du rotor ou de l’arbre, le débit insuffisant ou la basse pression, les problèmes de moteur ou d’entraînement, les problèmes de compatibilité des matériaux et les dommages causés par des corps étrangers. Il est essentiel de surveiller correctement l’état des pompes et de traiter rapidement les problèmes de manière proactive afin d’atténuer ces problèmes et d’assurer un fonctionnement optimal des pompes.