Solutions intégrées de surveillance et de contrôle
Réduisez les risques, garantissez le temps de fonctionnement et améliorez l’efficacité énergétique grâce à des technologies éprouvées
Une gestion efficace des chaudières nécessite des informations en temps réel sur la combustion, le niveau d’eau, la température et la pression. Les systèmes intégrés offrent aux opérateurs les outils nécessaires pour réagir rapidement aux changements de procédés, éviter d’endommager l’équipement et maintenir la conformité avec les réglementations en constante évolution en matière de sécurité. Des plates-formes de contrôle intelligentes aux systèmes de sécurité conçus sur mesure, les solutions sont conçues pour maximiser les performances des chaudières tout au long de leur cycle de vie.
Solutions pour les chaudières industrielles concrètes
Les opérateurs sont soumis à la pression de maintenir des opérations de chaudières sûres et efficaces tout en respectant la réglementation environnementale et en contrôlant les coûts. En intégrant un contrôle de procédé, des systèmes de gestion des brûleurs et des diagnostics avancés, les installations peuvent bénéficier d’une visibilité des paramètres essentiels et répondre de manière proactive aux écarts. Cela permet de réduire le risque de panne des chaudières et prend en charge les stratégies de maintenance prédictive.
Une régulation fiable de la combustion
Emerson propose une solution de régulation de la combustion qui prend en charge l’excellent fonctionnement des chaudières en termes de fiabilité, de réactivité et de coût. Les bénéfices sont mesurés grâce à une meilleure régulation de la pression des collecteurs de vapeur et à une réduction du coût d’exploitation (carburant).
Solution DeltaV™ Standard Boiler
Simplifie l’automatisation des chaudières grâce à des modèles préconçus et des stratégies de procédé pour accélérer le déploiement.
Solution BMS DeltaV™ Standard
Fournit un système de gestion des brûleurs (BMS) fiable doté d’une logique de sécurité intégrée pour protéger le personnel et les équipements.
SmartProcess™ Boiler
Permet des stratégies de contrôle avancées pour améliorer la gestion du niveau du collecteur de vapeur, de la pression et du débit d’air.
Groupes commerciaux spécialisés dans les chaudières industrielles spécialisées
Des systèmes de contrôle-commande intégrés aux instruments de mesure précis et aux composants de sécurité, plusieurs unités d’affaires apportent des technologies essentielles garantissant la fiabilité, l’efficacité et la sécurité des chaudières. Explorez les contributions de chacun pour voir comment une expertise approfondie dans le domaine peut vous aider à relever vos défis les plus complexes.
Instruments de mesure
Documents relatifs aux solutions pour les chaudières industrielles
Explorez la documentation pertinente pour améliorer les performances et la fiabilité des systèmes de chaudières industrielles. Ce matériau offre des informations précieuses pour vous aider à optimiser les opérations, à améliorer la sécurité et à assurer l’efficacité à long terme. Tirez parti des technologies éprouvées et des connaissances du secteur d’Emerson pour prendre des décisions stratégiques plus éclairées.
Foire aux questions (FAQ)
Explorez les questions fréquemment posées sur les chaudières industrielles utilisées dans le secteur chimique, depuis le rendement et les émissions jusqu’à la maintenance et à l’intégration des systèmes. Ces informations aident à améliorer la compréhension, à soutenir la prise de décision opérationnelle et à améliorer les performances du système de chaudière.
Les chaudières industrielles fournissent la vapeur et la chaleur nécessaires pour une large gamme d’opérations de traitement chimique, y compris la distillation, le contrôle des réactions et le séchage.
Les améliorations de rendement comprennent les systèmes de récupération de chaleur, la régulation avancée de la combustion, une isolation correcte et la surveillance en temps réel des performances.
Le soufflage de chaudière élimine les impuretés du système afin d’éviter l’entartrage et la corrosion, garantissant un transfert de chaleur efficace et la longévité de l’équipement.
Les systèmes de sécurité comprennent des soupapes de sécurité, des dispositifs de coupure en cas de faible niveau d’eau, des détecteurs de flamme et des systèmes de gestion des chaudières pour prévenir les accidents et les arrêts de fonctionnement.
Des inspections de routine doivent être effectuées quotidiennement, avec une maintenance plus approfondie chaque semaine, mois et année, en fonction de la complexité et de l’utilisation du système.
Une pression de vapeur réduite, des températures fluctuantes, un bruit inhabituel et une consommation accrue de carburant indiquent que le système peut nécessiter un entretien.