Solutions avancées de contrôle des chaudières
Systèmes complets pour une gestion précise des chaudières
Atteindre des performances optimales de la chaudière repose sur une intégration harmonieuse des systèmes de contrôle, des instruments de mesure et des outils de surveillance. En mettant en œuvre des solutions avancées, les opérateurs peuvent maintenir une qualité de vapeur constante, gérer efficacement la consommation de carburant et garantir la sécurité des opérations dans des conditions de charge variables.
Solutions de chaudière à l’œuvre
Dans l’ensemble du secteur, les usines ont adopté des solutions intégrées de chaudières pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les temps d’arrêt et répondre aux normes environnementales strictes. Ces mises en œuvre illustrent les avantages tangibles de la modernisation des systèmes de contrôle et de surveillance des chaudières.
Maintien de conditions de vapeur optimales
De nombreuses usines ont recours à un contrôle de type PID, lequel est loin d'être idéal pour les opérations à cyclage fréquent de l'alimentation électrique. Une meilleure approche du contrôle des désurchauffes et de la température de la vapeur permettrait de limiter les désurchauffes et les excursions de température. En travaillant avec Emerson, vous pouvez résoudre les problèmes courants de contrôle de la température de vapeur et minimiser les risques de panne dus à une fuite dans les conduites.
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
Des solutions avancées pour des mesures de température précises et fiables pour le contrôle des chaudières, garantissant une efficacité de combustion optimale et un fonctionnement sûr.
Optimisation et applications avancées de production d’énergie Ovation
Contrôle du procédé avancé (APC) pour permettre une désurchauffe précise en anticipant le comportement de l’usine pendant le cycle, améliorant l’efficacité et la fiabilité.
Régulation et désurchauffe de la vapeur
Les solutions avancées et l’expertise des vannes améliorent les performances et la durabilité de la boucle, minimisant les excursions thermiques causées par un contrôle imprécis des pulvérisations et un entretien médiocre.
Documents liés à la solution pour l’optimisation des chaudières
Découvrez comment les solutions avancées de contrôle de chaudière d’Emerson aident les centrales électriques à s’adapter aux demandes de charge dynamique tout en minimisant les contraintes thermiques et l’usure des équipements.
Foire aux questions (FAQ)
Les chaudières influent directement sur le rendement énergétique, les émissions et la disponibilité des installations. Cette section répond aux questions fréquentes sur le fonctionnement des chaudières à charbon, les stratégies de contrôle, les bonnes pratiques de maintenance, ainsi que sur la manière dont les technologies numériques et l’automatisation transforment la performance des installations modernes de production d'énergie au charbon.
Une chaudière utilise du combustible, tel que du charbon, pour atteindre des températures élevées et convertir l’eau en vapeur à haute pression pour alimenter les turbines à vapeur et produire de l’électricité.
Les principaux composants comprennent le four, le surchauffeur, l’économiseur, le préchauffeur d’air, le brûleur et les systèmes de contrôle de la pression, de la température et de la combustion.
Le rendement peut être amélioré par une régulation optimisée de la combustion, le soufflage de suie, la récupération de chaleur des gaz de combustion et des systèmes de contrôle avancés qui réduisent l’excès d’air et les pertes de chaleur.
L’automatisation améliore la sécurité et les performances en fournissant des données en temps réel, un contrôle avancé du procédé et une gestion des alarmes afin de maintenir des conditions de fonctionnement optimales et de développer des stratégies de maintenance préventive.
Les émissions comprennent généralement le dioxyde de carbone (CO₂), les oxydes de soufre (SOₓ), les oxydes d’azote (NOₓ) et les particules. Les systèmes de contrôle des émissions sont requis à des fins de conformité réglementaire.
La formation de scories et l’encrassement sont causés par des dépôts de cendres dans les chaudières et les échangeurs de chaleur. Ils peuvent être gérés par le choix du charbon, des souffleurs de suie et des additifs chimiques appropriés. Ces dépôts réduisent l’efficacité du transfert de chaleur, augmentent la consommation de carburant et peuvent entraîner des arrêts imprévus, rendant leur contrôle essentiel pour un fonctionnement fiable et efficace des chaudières.