Optimiser le rendement et l’efficacité

Planification de la capacité

Étant donné que les environnements de production deviennent de plus en plus complexes, les fabricants doivent anticiper les goulets d’étranglement, aligner la main-d’œuvre et les équipements, et planifier les opérations en temps réel. La planification des capacités permet aux équipes opérationnelles de disposer d’outils fondés sur des données pour simuler, analyser et optimiser les flux de travail, ce qui se traduit par une productivité accrue, une mise sur le marché plus rapide et une prise de décision plus sûre.

production of large-capacity plastic bottles for beverages, water and sunflower oil. Empty plastic PET bottles of yellow color on a conveyor belt.
Solutions numériques pour une fabrication intelligente

Orchestrer la production avec précision

Améliorer l’agilité et la réactivité de la production grâce à des outils de planification prédictive des capacités

Les solutions de planification des capacités aident les fabricants à équilibrer la demande et les ressources disponibles. Grâce à la modélisation et à la simulation avancées, les utilisateurs peuvent identifier les contraintes, évaluer les alternatives de planification et prendre des décisions proactives en adéquation avec les objectifs de l’entreprise et de la production. Ces outils offrent une visibilité sur l’état futur de l’usine, permettant des réglages plus rapides, une meilleure valorisation des équipements et une meilleure résilience au changement.

Solutions numériques pour une fabrication intelligente

Solutions concrètes de planification des capacités

Les solutions de planification des capacités aident les fabricants à équilibrer la demande et les ressources disponibles. Grâce à la modélisation et à la simulation avancées, les utilisateurs peuvent identifier les contraintes, évaluer les alternatives de planification et prendre des décisions proactives en adéquation avec les objectifs de l’entreprise et de la production. Ces outils offrent une visibilité sur l’état futur de l’usine, permettant des réglages plus rapides, une meilleure valorisation des équipements et une meilleure résilience au changement.

Planification de la production en temps réel

image

Découvrez le summum de l’efficacité industrielle avec la Planification en temps réel DeltaV. Notre automatisation de pointe élimine la nécessité d’une intervention manuelle dans la mise à jour du calendrier des produits, garantissant ainsi des opérations sans faille. Grâce à la modélisation prédictive avancée, nous prévoyons le comportement de l’automatisation, ce qui garantit une efficacité optimale aujourd’hui et pour les scénarios futurs. Notre système visualise dynamiquement les contraintes des installations, s’adaptant à la variabilité pour optimiser la production et élucider les implications d’un changement de procédé. En collectant et en analysant méticuleusement les données organisationnelles, nous fournissons des aperçus précis de la programmation et des analyses complètes de la capacité.

Explorez nos groupes d’activités

Les groupes d’entreprises dans la planification des capacités

Des informations en temps réel au matériel de contrôle et aux environnements de simulation, nos groupes commerciaux rassemblent des technologies qui vous aident à concevoir, tester et mettre en œuvre des stratégies de fabrication très efficaces. Découvrez comment chaque groupe contribue à une planification plus intelligente des capacités.

Planifiez plus intelligemment en toute confiance

Foire aux questions (FAQ)

Découvrez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur la planification des capacités dans l’industrie des sciences de la vie. Découvrez comment il permet d’optimiser la production, d’améliorer l’affectation des ressources et de garantir la conformité réglementaire.

La planification des capacités dans les sciences de la vie consiste à prévoir les besoins de production et à aligner les ressources - telles que l’équipement, le personnel et les matériaux - pour répondre à la demande. Il garantit que les installations peuvent produire efficacement des produits de qualité tout en respectant les normes réglementaires.

La fabrication de produits pharmaceutiques dépend d’un calendrier précis, de l’affectation des ressources et de la conformité. La planification des capacités permet d’éviter les goulets d’étranglement, de réduire les temps d’arrêt et de garantir que les traitements essentiels parviennent aux patients en temps voulu. Il permet également des opérations modulables en fonction de l’évolution de la demande de produits.

Les défis les plus courants sont la demande variable, les contraintes de ressources, les longs délais d’exécution et les obstacles réglementaires. Des prévisions imprécises ou des systèmes déconnectés peuvent être source d’inefficacité et de non-conformité.

En identifiant à l’avance les lacunes en matière de ressources et les goulets d’étranglement potentiels, la planification des capacités minimise les temps d’arrêt non planifiés. Il garantit que les matériaux, l’équipement et le personnel sont prêts en cas de besoin, ce qui permet de maintenir la continuité de la production.

DeltaV DCS assure le contrôle des processus avec une visibilité des données en temps réel, tandis que DeltaV MES gère les flux de travail, les matériaux et le personnel. Ensemble, ils constituent une plate-forme complète d’optimisation des capacités tout au long du cycle de production.

Oui. Avec des systèmes validés tels que DeltaV DCS et MES, la surveillance en temps réel est conforme aux réglementations industrielles telles que 21 CFR Partie 11 et GAMP. Cela permet d’avoir une visibilité sécurisée et prête à être auditée sur les performances des capacités.