Numériser et normaliser les connaissances opérationnelles
Accélérer l’intégration, renforcer la conformité et améliorer la cohérence des performances
Lorsque les organisations s’appuient sur une communication informelle ou une documentation manuelle pour partager les connaissances, elles s’exposent à des opérations incohérentes, à des délais de mise en œuvre plus longs et à des erreurs coûteuses. Les outils de transfert de connaissances comblent cette lacune en intégrant les connaissances sur les procédures et les processus dans les flux de travail numériques, ce qui garantit que les bonnes informations sont transmises aux bonnes personnes au bon moment. Cela permet d’aligner la production sur les spécifications, de normaliser les équipes et les zones géographiques, et de favoriser l’excellence opérationnelle de l’intérieur.
Les solutions de transfert de connaissances concrètes
Qu’il s’agisse d’introduire de nouveaux équipements, de s’adapter à des spécifications changeantes ou d’étendre la production à de nouveaux sites, la capacité à transférer efficacement les connaissances peut être un facteur de réussite ou d’échec. Les solutions modernes de transfert de connaissances offrent un accès structuré, validé et numérique aux procédures opérationnelles, ce qui accélère l’intégration, réduit la variabilité et procure aux équipes une grande confiance dans toutes les décisions prises sur le terrain.
Faire progresser la connaissance des produits avec précision
Combler les écarts entre les équipes de R&D, de fabrication et de qualité avec une gestion centralisée et conforme des spécifications.
Gestion des spécifications du procédé DeltaV™ (PSM)
Centraliser et contrôler les spécifications des produits et des processus dans un environnement validé. Le PSM garantit que les bonnes procédures sont appliquées dans le bon contexte - à chaque fois - afin que les équipes puissent exécuter avec précision et confiance les lots et les sites
Documents liés à la solution pour le transfert de connaissances
Accédez à une série de ressources de haut niveau conçues pour faciliter le transfert efficace des connaissances dans le cadre de vos activités dans le domaine des sciences de la vie. Du déploiement à l’amélioration continue, ces supports favorisent l’alignement du personnel, la cohérence opérationnelle et la performance à long terme en permettant l’adoption transparente des technologies et des meilleures pratiques.
Groupes commerciaux dans le transfert de connaissances
Chaque groupe d’activité apporte des capacités uniques pour soutenir un transfert de connaissances efficace - de la capture de données en temps réel et de l’automatisation des procédures à la validation des actions critiques et à la garantie de l’exactitude. Découvrez comment ces groupes aident les organisations à transformer leur expertise en succès évolutifs et reproductibles.
Systèmes d’automatisation
Foire aux questions (FAQ)
Explorez les questions fréquemment posées sur le transfert de connaissances dans le segment des médicaments de traitement avancé (ATMP). Apprenez à réduire la variabilité et à améliorer la rapidité en capturant et en transférant la connaissance des processus à travers les fonctions et les étapes du développement.
Le transfert de connaissances implique la saisie, la documentation et la communication d’informations essentielles sur les processus et les produits, du développement à la fabrication, afin de garantir une exécution cohérente et un alignement réglementaire.
Les ATMP sont des traitements complexes, produits en petites quantités, pour lesquels la compréhension du processus est essentielle. Un transfert de connaissances efficace permet de réduire les erreurs, d’améliorer la mise à l’échelle et de garantir la conformité lors du transfert de technologie et de la commercialisation.
Un transfert de connaissances inadéquat peut entraîner des échecs de lots, des processus incohérents, des reprises et des retards réglementaires, ce qui est particulièrement problématique dans le cas des ATMP, où la taille des lots est faible et les enjeux importants.
Oui. Les solutions numériques automatisent la collecte, l’examen et la diffusion des données entre les équipes et les sites, améliorant ainsi la traçabilité et réduisant le risque d’erreurs lors des transitions.
Les plates-formes MES telles que le DeltaV Manufacturing Execution System fournissent une base numérique pour le transfert des procédures validées, la garantie d’une exécution cohérente et l’application de la conformité aux spécifications entre les opérateurs et les sites.
En investissant dans des systèmes numériques centralisés qui connectent les équipes de R&D, de fabrication et d’assurance qualité, les fabricants peuvent gagner en agilité, réduire les risques et favoriser l’innovation continue dans la production d’ATMP.