Optimiser les procédés en lot

Lot

Alors que l'industrie biopharmaceutique poursuit son développement mondial, la nécessité de réaliser des opérations commerciales transparentes est devenue encore plus importante. Les principaux facteurs de croissance du marché, tels que les expansions de la médecine personnalisée et des biosimilaires, nécessitent des approches de fabrication flexibles. Des solutions comme la technologie d'analyse intégrée au procédé, la technologie à usage unique et la fabrication en continu sont devenues les moteurs de la productivité et de l'efficacité de ce segment de marché.

Scientist working with a bioreactor for cell culture
Lot

Produire avec confiance et agilité

Des systèmes intelligents qui permettent une biofabrication répétable, conforme et efficace

Les procédés en lots se sont complexifiés pour les entreprises de biotechnologie, notamment dans le domaine des produits pharmaceutiques, où une mesure et une analyse précises des données sont cruciales pour la rentabilité. Emerson offre des solutions intelligentes de traitement automatisé des lots. Elles ne se limitent pas à fournir des mesures précises des données ; elles permettent également de diminuer la variabilité, d’optimiser l’utilisation des produits et de maximiser le rendement, rendant ainsi les procédés en lots plus efficaces.

Stimuler l’excellence en matière de bioprocédés

Simplifiez et optimisez les procédés en lot

Qu’il s’agisse de produire des anticorps monoclonaux ou des vaccins, les procédés en lot demandent des performances répétables et des informations en temps réel. Les plates-formes modernes intègrent la planification, l’automatisation et la gestion des données dans un environnement unifié qui prend en charge les dossiers électroniques de lots, l’analyse et les améliorations continues. En réduisant les interventions manuelles et en centralisant les opérations, les équipes peuvent améliorer le débit tout en respectant scrupuleusement les normes BPF.

Explorez nos groupes d’activités

Groupes commerciaux en série

Une fabrication par lots réussie exige bien plus qu’un seul système : elle nécessite des technologies synchronisées couvrant le contrôle, la mesure et la fiabilité des équipements. Les groupes commerciaux du portefeuille offrent des outils spécialisés qui permettent d’avoir des résultats homogènes par séries, de réduire la variabilité et d’améliorer la conformité. Ensemble, ils créent un environnement où les données, les processus et les personnes sont connectés pour une excellence opérationnelle à long terme.

Intelligence de procédé

Foire aux questions (FAQ)

Explorez les réponses aux questions fréquemment posées sur le traitement par lots dans la fabrication de produits biotechnologiques. Découvrez comment l’automatisation, la gestion des recettes et les dossiers de lots numériques prennent en charge une qualité constante, la conformité réglementaire et une mise à l’échelle efficace, de la production clinique à la production commerciale.

Le traitement par lots est une méthode de production dans laquelle une quantité spécifique d’un médicament est fabriquée au cours d’un cycle unique et défini. Dans la biotechnologie, on l’utilise couramment afin d’assurer la constance, la traçabilité, et la conformité réglementaire à toutes les étapes du développement et de la fabrication des médicaments.

L’automatisation des lots simplifie l’exécution en minimisant les interventions manuelles, en assurant le respect des recettes et en assurant une surveillance et un contrôle en temps réel. Cela permet d’accélérer les cycles de production, de réduire les erreurs et d’améliorer la qualité des produits.

Les principaux composants comprennent un moteur d’exécution de lots, la gestion de recettes, l’interface opérateur, la capture de données en temps réel, des enregistrements électroniques et l’intégration avec les systèmes MES et d’automatisation.

La norme ISA-88 est une norme largement adoptée pour le contrôle du procédé en lot. Elle offre un cadre pour définir les recettes, les modules d’équipement et les stratégies de contrôle, permettant des opérations par lots modulaires et flexibles dans la production biotechnologique.

Le traitement par lots est discret et limité dans le temps, ce qui le rend idéal pour une production très diversifiée et à faible volume. Le traitement continu s’exécute de manière continue et est utilisé pour la fabrication de produits homogènes et à volume élevé. Le lot reste plus courant dans les agents biologiques en raison de la complexité et de facteurs réglementaires.

La gestion efficace des recettes garantit des quantités précises d’ingrédients, des étapes de traitement cohérentes et des résultats reproductibles, éléments essentiels dans la production d’agents biologiques et d’autres produits thérapeutiques de haute valeur.