Contrôle de précision pour les systèmes vivants
Créez les conditions idéales pour la croissance cellulaire, le rendement et la fiabilité
La production de culture cellulaire nécessite un équilibre délicat entre le contrôle environnemental, la distribution de nutriments et la stérilité. Même de légères variations peuvent avoir une incidence sur le rendement ou compromettre la qualité du produit. Grâce à l’automatisation intégrée, à la détection intelligente et à l’analyse en temps réel, les producteurs peuvent assurer la cohérence et la traçabilité requises par le bioprocédé moderne. Ces technologies permettent une meilleure évolutivité, réduisent les erreurs humaines et simplifient la conformité, tout en contribuant à protéger chaque lot de traitements critiques.
Solutions de production de culture cellulaire en action
La complexité de la culture cellulaire exige un contrôle précis d’un large éventail de variables : température, pH, pression, oxygène, agitation et flux d’éléments nutritifs. Les systèmes numériques intégrés et les instruments de précision travaillent ensemble pour surveiller et ajuster en continu les conditions sur la base de données en temps réel. Ces capacités favorisent une croissance cellulaire robuste, simplifient la documentation des lots et renforcent une bioproduction plus efficace et modulaire.
Maintenir des conditions de culture idéales
Sans un contrôle efficace de la température, les procédés biotechnologiques souffrent. Dans tous les procédés d’exploitation, des variations de température d’à peine un degré Celsius peuvent limiter la production. La gamme complète de produits et de services d’Emerson permet de surveiller et de contrôler efficacement la température dans les applications biotechnologiques. Des sondes et des vannes de régulation aux algorithmes de contrôle et aux diagnostics, Emerson propose des solutions de contrôle de la température qui maximisent les niveaux de production et garantissent la qualité.
Transmetteur de température Rosemount™ 644
Fournit des mesures de température de haute précision pour maintenir des conditions précises du bioréacteur.
Sonde de température aseptique Rosemount™ 68Q
Transmetteur compact et économique, idéal pour une surveillance précise du procédé.
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
Des diagnostics avancés et une double entrée de sonde permettent d’assurer le contrôle et la conformité.
Documents relatifs à la solution pour la production de culture cellulaire
Obtenez des informations plus détaillées sur l’amélioration des opérations de culture cellulaire grâce à des livres blancs, des études de cas et des ressources techniques. Que vous soyez en phase d’extension, d’automatisation ou d’optimisation des performances, ces ressources offrent des stratégies concrètes pour améliorer le contrôle des procédés, la conformité et la qualité des produits.
Foire aux questions (FAQ)
La production de culture cellulaire est une pierre angulaire de la fabrication biotechnologique. Obtenez des réponses d’experts aux questions courantes sur la surveillance, le contrôle et l’optimisation de votre environnement de production pour plus de fiabilité, de sécurité et d’évolutivité.
La surveillance en temps réel du pH empêche les fluctuations susceptibles de réduire la productivité et garantit que l’environnement reste propice à la croissance des cellules saines.
La température, le pH, l’oxygène dissous, la pression et les niveaux de nutriments sont essentiels pour maintenir la santé optimale des cellules et le rendement du produit.
Utiliser des régulateurs de débit et des systèmes de transfert de masse qui s’adaptent aux besoins de la culture à chaque échelle, du développement à la production.
Une bonne agitation empêche la sédimentation, maintient l’homogénéité et améliore la distribution des nutriments tout en minimisant les contraintes de cisaillement.
Mettre en œuvre des outils de suivi de l’étalonnage et des journaux d’audit numériques pour soutenir la conformité réglementaire et l’exactitude des rapports.
L’automatisation, la surveillance et le contrôle des paramètres clés (température, pH, apport de nutriments, etc.) permettent de normaliser les conditions d’une série à l’autre.